Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title

Montagerahmen mit Feldabdeckung, 84 Module (4 Reihen mit je 21 Modulen), (HxBxT) 700x500x250 mm, Hutprofilschiene T=15mm

Zubehör Legrand

Montagerahmen mit Feldabdeckung, 84 Module (4 Reihen mit je 21 Modulen), (HxBxT) 700x500x250 mm, Hutprofilschiene T=15mm

Best.-Nr. 433004 EAN. 3414971980327
Rabattgruppe : 06
345,70 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 700 mm
Breite 500 mm
Tiefe 85 mm
Anzahl der DIN-Schienen 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene 21
Art der Abdeckung Sichtfenster
Mit N-PE-Klemmen Nein
Mit Abdeckung Ja
Mit Montageplatte Nein

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00635EN-04.pdf pdf (3.02 Mo)
Technisches Datenblatt
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Technisches Datenblatt
F00890EN-06.pdf pdf (5.74 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
433004.dwg dwg (0.2 Mo)