Direkt zum Inhalt
Logo print

Nagelschelle Kabel 10mm Weiss

Befestigungsmaterial Legrand

Nagelschelle Kabel 10mm Weiss

Best.-Nr. 031559 EAN. 3245060315597
Rabattgruppe : 00
15,45 € / 100 Stück Verpackungseinheit 100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Form rund
Geeignet für Durchmesser 10-10 mm
Doppelschelle Nein
Mit Nagel Ja
Nagellänge 30 mm
Nageldurchmesser 1.8 mm
Gehärteter Stahlnagel Nein
Werkstoff Kunststoff
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe weiß