Direkt zum Inhalt
Logo print

Nagelschelle Kabel 12-mm Weiss

Befestigungsmaterial Legrand

Nagelschelle Kabel 12-mm Weiss

Best.-Nr. 031560 EAN. 3245060315603
Rabattgruppe : 00
17,10 € / 100 Stück Verpackungseinheit 100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Form rund
Geeignet für Durchmesser 12-12 mm
Doppelschelle Nein
Mit Nagel Ja
Nagellänge 30 mm
Nageldurchmesser 1.8 mm
Gehärteter Stahlnagel Nein
Werkstoff Kunststoff
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe weiß