Direkt zum Inhalt
Logo print

Nagelschelle Kabel 22-mm Grau

Befestigungsmaterial Legrand

Nagelschelle Kabel 22-mm Grau

Best.-Nr. 031535 EAN. 3245060315351
Rabattgruppe : 00
50,65 € / 100 Stück Verpackungseinheit 40 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Form rund
Geeignet für Durchmesser 22-22 mm
Doppelschelle Nein
Mit Nagel Ja
Nagellänge 50 mm
Nageldurchmesser 2.5 mm
Gehärteter Stahlnagel Nein
Werkstoff Kunststoff
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe grau