Direkt zum Inhalt
Logo print

Nagelschelle Kabel 5mm Weiss

Befestigungsmaterial Legrand

Nagelschelle Kabel 5mm Weiss

Best.-Nr. 031554 EAN. 3414970010704
Rabattgruppe : 00
13,30 € / 100 Stück Verpackungseinheit 2000 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Form rund
Geeignet für Durchmesser 5-5 mm
Doppelschelle Nein
Mit Nagel Ja
Nagellänge 20 mm
Nageldurchmesser 1.8 mm
Gehärteter Stahlnagel Nein
Werkstoff Kunststoff
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe weiß