Direkt zum Inhalt
Logo print

Nagelschelle Kabel 8mm Grau

Befestigungsmaterial Legrand

Nagelschelle Kabel 8mm Grau

Best.-Nr. 031527 EAN. 3414970010810
Rabattgruppe : 00
13,60 € / 100 Stück Verpackungseinheit 1000 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Form rund
Geeignet für Durchmesser 8-8 mm
Doppelschelle Nein
Mit Nagel Ja
Nagellänge 25 mm
Nageldurchmesser 1.8 mm
Gehärteter Stahlnagel Nein
Werkstoff Kunststoff
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe grau