Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Step Aufputzgehäuse, 2-fach, geliefert mit Schrauben zur Montage des Einsatzes. Farbe: Schwarz

Niloe Step Legrand

Niloe Step Aufputzgehäuse, 2-fach, geliefert mit Schrauben zur Montage des Einsatzes. Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 863498 EAN. 3414971841277
Rabattgruppe : 26
18,75 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Antibakterielle Behandlung Nein
Zusammenstellung Aufputz-Rahmen
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Einheiten 2
Montagerichtung horizontal und vertikal
Form quadratisch
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe grau
Transparent Nein
Mit Abdeckrahmen Nein
Mit Kanaleinführung Ja
Mit Kabeleinführung Ja
Mit Verschraubungseinführung Nein
Schlagfest Ja
Schutzart (IP) IP2X
Breite 86.8 mm
Höhe 86.8 mm
Tiefe 40 mm
Gerätebreite 86.8 mm
Gerätehöhe 86.8 mm
Gerätetiefe 40 mm
Schlagfestigkeit IK02
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Kabelverschraubungsart am Eingang Nicht anwendbar
Kabelführung Nicht anwendbar