Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

Niloe Step BigBox Inhalt 50 Stück Taster mit vormontierter Wippe in der Farbe: Ultraweiß

Niloe Step Legrand

Niloe Step BigBox Inhalt 50 Stück Taster mit vormontierter Wippe in der Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 864191 EAN. 3414972506267
Rabattgruppe : 26
669,75 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung Einzeltaster
Bedienungsart Wippe
Wirkprinzip Elektromechanisch
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 1
Ausführung kontaktlos Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Polzahl 2
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 6 A
Mit Beleuchtung Nein
Mit Leuchtmittel Nein
Mit Signallampe Nein
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Steckklemme
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe sonstige
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Transparent Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Aufdruck ohne
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 75.8 mm
Gerätehöhe 75.8 mm
Gerätetiefe 44.8 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einbautiefe 31 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²