Direkt zum Inhalt
Logo print

PN-Schlauch D=15,5 Grau - Rolle mit 50m

RTA Schlauch und Rohr Legrand

PN-Schlauch D=15,5 Grau - Rolle mit 50m

Best.-Nr. 387492 EAN. 3414970348425
Rabattgruppe : 78
12,45 € / m Verpackungseinheit 50 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Tiefe 50 m
Nenndurchmesser 16 mm
Nenngröße in Zoll sonstige
Außendurchmesser 21.5 mm
Innendurchmesser 15.5 mm
Werkstoff Stahl
Oberflächenschutz verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) ohne Ummantelung
Dichtung ohne Dichtung
Druckfestigkeit 750 N
Einsatztemperatur -15-90 °C
Schutzart (IP) IP65
Biegeradius, statisch 160 mm
Farbe grau
Elektrische Eigenschaften mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend Ja
Biegeverhalten biegsam
Mit Zulassung nach UL Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000038.pdf pdf (0.55 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung