Direkt zum Inhalt
Logo print

Profil RCS 2000 GS

Gitterrinne Zubehör Legrand

Profil RCS 2000 GS

Best.-Nr. CM002930 EAN. 3599070029303
Rabattgruppe : 61
81,60 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 2000 mm
Breite 51 mm
Höhe 15 mm
Schlitzbreite 40 mm
Materialstärke 2.5 mm
Profilform S-Profil
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Lochbreite 8.5 mm
Mit Zahnung Nein
Abbrechbar Nein
Tragfähigkeit 0 kN
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0356_FT_CABLO_GS.pdf pdf (0.06 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung