Direkt zum Inhalt
Logo print

PVC Abzweigstück B400 H50/75

Gitterrinne Zubehör Legrand

PVC Abzweigstück B400 H50/75

Best.-Nr. 637875 EAN. 3245066378756
Rabattgruppe : 85
99,85 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Kabelrinnen-Abgangsbreite 400 mm
Innenradius 150 mm
NATO-Lochbild Nein
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe grau
RAL-Nummer 7030

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
Bedienungsanleitung
0064GF3-00.pdf pdf (0.19 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF 004-602480C (2.31 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)