Direkt zum Inhalt
Logo print

PVC Rinne 3000x75x75 gelocht

Gitterrinne Zubehör Legrand

PVC Rinne 3000x75x75 gelocht

Best.-Nr. 637801 EAN. 3245066378015
Rabattgruppe : 85
40,30 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 75 mm
Breite 75 mm
Materialstärke 2.3 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 4622 mm²
Mit Oberteil Nein
Seitenlochung Nein
Montagelochung im Boden Ja
NATO-Lochbild Nein
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Kunststoff
Einsatztemperatur -5-60 °C
Werkstoffgüte Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe grau
RAL-Nummer 7030
Lagertemperatur -20-60 °C
Halogenfrei Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung