Direkt zum Inhalt
Logo print

PVC Universal Konsole

Gitterrinne Zubehör Legrand

PVC Universal Konsole

Best.-Nr. 637955 EAN. 3245066379555
Rabattgruppe : 85
13,45 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 136 mm
Breite 136 mm
Höhe 30 mm
Durchmesser 0 mm
Gewindemaß (metrisch) 0
Ausführung Deckenbügel
Tragfähigkeit 3100 N
Scharnierend Nein
Verstellbar Nein
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz sonstige
Farbe grau
RAL-Nummer 7030

Dokumentation

2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF 004-602480C (2.31 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)