Direkt zum Inhalt
Logo print

RX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 63A, 1-polig, 6kA, 230/400VAC, 1TE

LS Schalter Legrand

RX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 63A, 1-polig, 6kA, 230/400VAC, 1TE

Best.-Nr. 419208 EAN. 3414970367709
Rabattgruppe : 41
62,30 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Einbautiefe 44 mm
Auslösecharakteristik C
Polzahl (gesamt) 1
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsstrom 63 A
Bemessungsspannung 230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 6 kA
Spannungsart AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 6 kA
Frequenz 50-60 Hz
Energiebegrenzungsklasse 3
Unterputzmontage Ja
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Verschmutzungsgrad 2
Zusatzeinrichtungen möglich Nein
Breite in Teilungseinheiten 1
Schutzart (IP) IP20
Explosionsgeschützt Nein
Breite 17.7 mm
Höhe 88.5 mm
Tiefe 77.8 mm
Schlagfestigkeit IK02
Lagertemperatur -40-70 °C
Nennspannung 210-250 V
Stromversorgungsrichtung Von oben oder unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Nein
Anschlussart Schraubklemme
Verbindungsart Phasenschiene und Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Montageart DIN-Schiene

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01909EN-02.pdf pdf (0.34 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
419661.dwg dwg (0.15 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
LGRP-00683-V01.01-EN.pdf pdf (0.98 Mo)
Konformitätserklärung