Direkt zum Inhalt
Logo print

Schlauch GE D=20 PVC Grau - Rolle mit 50m

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Schlauch GE D=20 PVC Grau - Rolle mit 50m

Best.-Nr. 387345 EAN. 3414970348272
Rabattgruppe : 78
9,12 € / m Verpackungseinheit 50 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Tiefe 50 m
Nenndurchmesser 21 mm
Nenngröße in Zoll sonstige
Außendurchmesser 26.5 mm
Innendurchmesser 20.5 mm
Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung
Einsatztemperatur -15-70 °C
Schutzart (IP) IP65
Biegeradius, statisch 70 mm
UV-beständig Ja
Halogenfrei Ja
Innen glatt Ja
Außen glatt Ja
Flexibilität flexibel
Farbe grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23 Nein
Zulassung nach UR Nein
Zulassung nach N Nein
Zulassung nach CSA Nein
Lagertemperatur -25-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000042.pdf pdf (0.48 Mo)