Direkt zum Inhalt
Logo print

Schlauch TRS35 D=34,5 - Rolle mit 25m

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Schlauch TRS35 D=34,5 - Rolle mit 25m

Best.-Nr. 387995 EAN. 8009561401716
Rabattgruppe : 78
81,00 € / m Verpackungseinheit 25 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Tiefe 25 m
Nenndurchmesser 35 mm
Nenngröße in Zoll sonstige
Außendurchmesser 41.5 mm
Innendurchmesser 34.5 mm
Werkstoff Stahl
Oberflächenschutz verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht Stahldraht
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) ohne Ummantelung
Dichtung ohne Dichtung
Druckfestigkeit 750 N
Einsatztemperatur -45-250 °C
Schutzart (IP) IP42
Biegeradius, statisch 120 mm
Farbe farblos
Elektrische Eigenschaften mit Leiteigenschaften
Biegeverhalten flexibel

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000037.pdf pdf (0.6 Mo)