Direkt zum Inhalt
Logo print

Schlauch TRS40 D=39,5 - Rolle mit 25m

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Schlauch TRS40 D=39,5 - Rolle mit 25m

Best.-Nr. 387996 EAN. 8009561401730
Rabattgruppe : 78
82,40 € / m Verpackungseinheit 25 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Tiefe 25 m
Nenndurchmesser 40 mm
Nenngröße in Zoll sonstige
Außendurchmesser 47 mm
Innendurchmesser 39.5 mm
Werkstoff Stahl
Oberflächenschutz verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht Stahldraht
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere) ohne Ummantelung
Dichtung ohne Dichtung
Druckfestigkeit 750 N
Einsatztemperatur -45-250 °C
Schutzart (IP) IP42
Biegeradius, statisch 140 mm
Farbe farblos
Elektrische Eigenschaften mit Leiteigenschaften
Biegeverhalten flexibel

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000037.pdf pdf (0.6 Mo)