Direkt zum Inhalt
Logo print

Set bestehend aus Gateway und Master-Switch für Niloe Step with Netatmo ; Farbe: Sand

NILOE STEP Legrand

Set bestehend aus Gateway und Master-Switch für Niloe Step with Netatmo ; Farbe: Sand

Best.-Nr. 863900 EAN. 3414972460729
Rabattgruppe : 19
120,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Ja
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme Zigbee
Funk bidirektional Ja
Ausführung Mehrfach-Schnittstellen
Montageart Unterputz
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal 100
Demontageschutz Ja
Mit LED-Anzeige Nein
Updatefähig Ja
Betriebsspannung 230-250 V
Spannungsart AC
Protokoll TCP/IP
Providerabhängig Nein
Visualisierung Ja
Web-Server Nein
Funk-Schnittstelle Ja
IR-Schnittstelle Nein
Schutzart (IP) IP40
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur 0-45 °C
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Lastart Nicht anwendbar
Halogenfrei Ja
Anschlussart Automatische Klemme
Kapazität der Klemme 0.75-2.5 mm²
Verbindungsart Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
USB-Anschluss Nein
Enthält Batterie oder Akku Ja
Adressierbar Nein
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Wifi network , Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Schnittstelle intelligente Produkte
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE13863AA_DE.pdf pdf (8.23 Mo)