Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

Sicherung 10A 1000V DC 10X38mm

Zylindrische Schmelzsicherungen Legrand

Sicherung 10A 1000V DC 10X38mm

Best.-Nr. 414627 EAN. 3245064146272
Rabattgruppe : 00
13,35 € / Stück Verpackungseinheit 10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 10 mm
Größe 10x38 mm
Spannungsart DC
Tiefe 38 mm
Bemessungsspannung 1000 V
Betriebsklasse gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsstrom 10 A
Ausführung Kennmelder sonstige
Ausführung Keramiksicherung
Abschaltleistung 10 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 0.67 W
Einsatztemperatur -25-40 °C
Lagertemperatur -40-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01249EN01.pdf pdf (0.71 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-2015-304-V1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)