Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

Sicherungstrenner 1000V DC 20A 2-polig 2 Module 10X38mm

Schutzschalter Legrand

Sicherungstrenner 1000V DC 20A 2-polig 2 Module 10X38mm

Best.-Nr. 414682 EAN. 3245064146821
Rabattgruppe : 44
18,00 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nennspannung 1000 V
Montageart DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße 10x38 mm
Polzahl 2
Mitschaltender Neutralleiter Ja
Schutzart (IP) IP20

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F01248EN_02.pdf pdf (0.98 Mo)
Bedienungsanleitung
LE03215AB_01.pdf pdf (0.17 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
414682.dwg dwg (0.16 Mo)