Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title
title

SPD-wiederverwendbarer halogenfreier Signaldeckel für Mauerdose GMD70 oder 70/F

UP-Dosen Legrand

SPD-wiederverwendbarer halogenfreier Signaldeckel für Mauerdose GMD70 oder 70/F

Best.-Nr. 989212 EAN. 9007128989218
Rabattgruppe : 00
0,21 € / Stück Verpackungseinheit 200 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Form rund
Befestigungsart Federdeckel
Ausführung Signaldeckel
Mit Kabelauslass Nein
Werkstoff Kunststoff
Halogenfrei Ja
Farbe sonstige
Mit Schrauben Nein
Plombierbar Nein
Schlagfestigkeit IK04
Schutzart (IP) IP20