Direkt zum Inhalt
Logo print

Stecker 360° drehbare Einführung schwarz/grau

Stecker Kupplungen Legrand

Stecker 360° drehbare Einführung schwarz/grau

Best.-Nr. 050173 EAN. 3245060501730
Rabattgruppe : 00
6,34 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Schutzart (IP) IP20
Steckrichtung gerade
Anschlusstechnik Schraubklemme
Farbe schwarz
Polzahl 2
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) Nein
Tiefe 74 mm
Spannungsart AC
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Anschlussart Schraubklemme

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
050173_LE02676AA.pdf pdf (0.03 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_712076 (0.49 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2594/A1 (0.77 Mo)