Direkt zum Inhalt
Logo print

Stecklasche, Spannbereich 20-40 mm; grau

Befestigungsmaterial Legrand

Stecklasche, Spannbereich 20-40 mm; grau

Best.-Nr. A01004 EAN. 4010957010041
Rabattgruppe : 00
0,23 € / Stück Verpackungseinheit 100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Werkstoff Kunststoff
Farbe grau
Ausführung flammwidrig Ja
Halogenfrei Ja
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Mit Dübel Ja