Direkt zum Inhalt
Logo print

Stiftkammschiene, 3-polig, 12 TE, 10 mm²,für 3-polige LS-Schalter, 4 x 3-polig

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Stiftkammschiene, 3-polig, 12 TE, 10 mm²,für 3-polige LS-Schalter, 4 x 3-polig

Best.-Nr. 404942 EAN. 3245064049429
Rabattgruppe : 42
23,15 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Phasen 3
Polzahl 12
Geeignet für Anzahl Geräte 4
Teilungsmaß 17.7 mm
Querschnitt 10 mm²
Länge 214 mm
Zuschneidbar Ja
Breite in Teilungseinheiten 12
Bemessungsdauerstrom Iu 63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses Stift
Isoliert Ja
Bemessungsstoßspannung 2 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 0.63 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 1.2 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter Nein
Farbe grau
Einsatztemperatur -20-50 °C
Lagertemperatur -40-70 °C
Enthaltene Sammelschiene Horizontal

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung