Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Symbolwippe "LAMPE" für Schalterprogramm AXOLUTE, 1-modulig, Farbe: Anthrazit

Axolute Bticino

Symbolwippe "LAMPE" für Schalterprogramm AXOLUTE, 1-modulig, Farbe: Anthrazit

Best.-Nr. HS4921LA EAN. 8012199770222
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung Symbol "Licht"
Verwendung Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Ja
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) 7015
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Ja
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK00
Breite 22.3 mm
Höhe 44.9 mm
Tiefe 5 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01740EN-00.pdf pdf (0.32 Mo)