Direkt zum Inhalt
Logo print

TX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 6A, 3-polig, 10kA, 400VAC, 3TE

LS Schalter Legrand

TX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 6A, 3-polig, 10kA, 400VAC, 3TE

Best.-Nr. 404123 EAN. 3414970392633
Rabattgruppe : 41
145,15 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Einbautiefe 44 mm
Auslösecharakteristik B
Polzahl (gesamt) 3
Anzahl der abgesicherten Pole 3
Bemessungsstrom 6 A
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 16 kA
Spannungsart AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 10 kA
Frequenz 50-60 Hz
Energiebegrenzungsklasse 3
Unterputzmontage Ja
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Verschmutzungsgrad 2
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Breite in Teilungseinheiten 3
Schutzart (IP) IP20
Explosionsgeschützt Nein
Breite 53.1 mm
Höhe 88 mm
Tiefe 77.8 mm
Schlagfestigkeit IK02
Lagertemperatur -40-70 °C
Nennspannung 240-415 V
Stromversorgungsrichtung Von oben oder unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Verbindungsart Phasenschiene und Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Montageart DIN-Schiene

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01900EN-01.pdf pdf (2.18 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
403551.dwg dwg (0.27 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
LGRP-00763-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)