Direkt zum Inhalt
Logo print

Unterputz IP41 Bewegungsmelder 360°

Elektronik Legrand

Unterputz IP41 Bewegungsmelder 360°

Best.-Nr. 048941 EAN. 3414970595195
Rabattgruppe : 03
61,05 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Präsenzmelder
Sensortyp passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Konstantlichtregelung Ja
Zwangsabschaltung Ja
Tierschneise Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Ja
Rückfeldüberwachung Nein
Vernetzbar Nein
Optimale Montagehöhe 2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite 8 m
Max. Reichweite frontal 8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung Ja
Fernbedienbar Ja
Mit Fernbedienung Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Ja
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz sonstige
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Transparent Nein
Schutzart (IP) IP41
Frequenz 50-60 Hz
Nennspannung 230-230 V
Min. Einschaltdauer 10 s
Max. Einschaltdauer 10 min
Erfassungswinkel horizontal 360-360 °
Ansprechhelligkeit 10-1275 lx
Temperatur -5-45 °C
Anzahl der Schaltzonen 2
Alarmfunktion Nein
Mit Akustiksensor Nein
Mit Anschlusskabel Nein
Länge des Anschlusskabels 0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE07906AC.pdf pdf (1.63 Mo)
Technisches Datenblatt
S000087115EN-2.pdf pdf (0.97 Mo)
1 Dokument
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-685326 (0.52 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00151-V02.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)