Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

USV-Anlage KEOR SPE Rack 1U 750 VA

Keor Legrand

USV-Anlage KEOR SPE Rack 1U 750 VA

Best.-Nr. 311065 EAN. 3414972083416
Rabattgruppe : 91
742,75 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Eingangsspannung 175 - 288 V
Primärfrequenz 47-63 Hz
Anzahl der Primärphasen 1
Ausgangsspannung 208-240 V
Sekundärfrequenz 50-60 Hz
Ausgangswirkleistung 525 W
Ausgangsscheinleistung 750 VA
USB-Schnittstelle Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein
SNMP Ja
Spannungsart AC
Höhe 44 mm
Breite 440 mm
Tiefe 513 mm
Gewicht 13.5 kg
Überbrückungszeit Volllast 0.00016 min
Netzwerkmanagementfähig Ja
USV-Technologie Line-Interaktiv
Bauform 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) 3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor 0.8
Gesamteffizienz 85 %
Effizienz im Eco-Modus 98 %
Potentialfreier Schaltkontakt Ja
Automatische Ausschaltfunktion Ja
Eingangsanschluss C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 5
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO 0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss 0
Schutzart (IP) IP20
Einsatztemperatur 0-40 °C
Lagertemperatur 0-50 °C
Nennstrom 3-4 A
Schallpegel 40 dB
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Lastart Nicht anwendbar
Mit Steckdose Ja
Enthält Batterie oder Akku Ja

Dokumentation

4 Dokumente
Whitebook
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Technisches Handbuch
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Technisches Datenblatt
UPS_LGR_0184_GB_AA.pdf pdf (0.22 Mo)
Whitebook
EXB22058_EN.pdf pdf (1.06 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung