Direkt zum Inhalt
Logo print

USV-Anlage KEOR SPE Rack 2U 2,2 KVA

Keor Legrand

USV-Anlage KEOR SPE Rack 2U 2,2 KVA

Best.-Nr. 311070 EAN. 3414972083447
Rabattgruppe : 91
1.536,00 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Eingangsspannung 175 - 288 V
Primärfrequenz 47-63 Hz
Anzahl der Primärphasen 1
Ausgangsspannung 208-240 V
Sekundärfrequenz 50-60 Hz
Ausgangswirkleistung 1980 W
Ausgangsscheinleistung 2200 VA
USB-Schnittstelle Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein
SNMP Ja
Spannungsart AC
Höhe 88 mm
Breite 440 mm
Tiefe 600 mm
Gewicht 28.3 kg
Überbrückungszeit Volllast 0.00016 min
Netzwerkmanagementfähig Ja
USV-Technologie Line-Interaktiv
Bauform 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) 3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor 0.9
Gesamteffizienz 85 %
Effizienz im Eco-Modus 98 %
Potentialfreier Schaltkontakt Ja
Automatische Ausschaltfunktion Ja
Eingangsanschluss C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO 0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss 0
Schutzart (IP) IP20
Einsatztemperatur 0-40 °C
Lagertemperatur 0-50 °C
Nennstrom 8-13 A
Schallpegel 55 dB
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Lastart Nicht anwendbar
Mit Steckdose Ja
Enthält Batterie oder Akku Ja

Dokumentation

4 Dokumente
Whitebook
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Technisches Datenblatt
UPS_LGR_0189_GB_AA.pdf pdf (0.22 Mo)
Technisches Handbuch
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Whitebook
EXB22058_EN.pdf pdf (1.06 Mo)