Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Allure Wippe aus Thermoplast für Ausschalter 2-polig. Farbe: Mandelweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Allure Wippe aus Thermoplast für Ausschalter 2-polig. Farbe: Mandelweiß

Best.-Nr. 755126 EAN. 3414970482495
Rabattgruppe : 17
8,41 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung Kennzeichen 0 und 1
Verwendung Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe Beige
RAL-Nummer (ähnlich) 1013
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 54.4 mm
Höhe 53.5 mm
Tiefe 8.6 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
755125_AllCATPart.stp ifc (11.15 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)