Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Wippe Serie beleuchtet Farbe: Ultraweiß

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Wippe Serie beleuchtet Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 755220 EAN. 3414970460967
Rabattgruppe : 16
11,10 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Verwendung Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Ja
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 54.1 mm
Höhe 53.5 mm
Tiefe 8.4 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
755220_AllCATPart.stp ifc (14.03 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung