Direkt zum Inhalt
Logo print

Verbinder EP H100 Sendzimirverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Verbinder EP H100 Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 341216 EAN. 8009561612785
Rabattgruppe : 85
9,27 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal Nein
Gelenkverbinder vertikal Nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne Nein
Geeignet für Kabelleiter Nein
Geeignet für Kabelrinne Ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite 75-600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 75-75 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht 0-0 mm
Länge 180 mm
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
F03558EN-00.pdf pdf (2.33 Mo)
Technisches Datenblatt
FT0980.pdf pdf (0.52 Mo)