Direkt zum Inhalt
Logo print

Vernetzter drahtloser Szenentaster zum Abruf 4 definierbarer Szenen für Niloe Step with Netatmo, Farbe: Ultraweiß

Niloe Step Legrand

Vernetzter drahtloser Szenentaster zum Abruf 4 definierbarer Szenen für Niloe Step with Netatmo, Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 863604 EAN. 3414972448512
Rabattgruppe : 19
56,45 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Funkfrequenz 2400 MHz
Rollingcode-System Ja
Codelänge (Bit) 128
Reichweite 185 m
Anzahl der Befehle 4
Mit Funkhandsender Ja
Funktaster unter Putz Nein
Funktaster auf Putz Ja
Mit Funkcodiergerät Ja
Schutzart (IP) IP20
Tastatur-Schutzabdeckung Nein
Stromversorgung Batterie
Breite 75.8 mm
Höhe 75.8 mm
Tiefe 13 mm
Einbautiefe 0 mm
Schlagfestigkeit IK02
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur 0-45 °C
Standby Verbrauch 0 mA
Nulleiter verplichtend Nein
Stress-Test Konform (1000V) Nein
Farbe weiß
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Montageart Aufputz
Enthält Batterie oder Akku Ja
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Amazon Alexa , Apple Siri , Google Assistant
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Beleuchtungsverwaltung
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE13855AA_DE.pdf pdf (1.2 Mo)