Direkt zum Inhalt
Logo print

Vernetzter Kabelauslass 1-phasig als Einzelgerät für die Schalterprogramme …with Netatmo in der Farbe Mandelweiß

Valena Life/Allure Legrand

Vernetzter Kabelauslass 1-phasig als Einzelgerät für die Schalterprogramme …with Netatmo in der Farbe Mandelweiß

Best.-Nr. 064863 EAN. 3414971504448
Rabattgruppe : 19
73,60 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Geeignet für Dimmer Nein
Geeignet für Pulsdrücker Nein
Geeignet für Rollladenschalter Nein
Geeignet für Jalousieschalter Nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter Nein
Geeignet für Schalter Nein
Im Gehäuse Ja
Im Röhrensockelgehäuse Nein
Als Modul/Platine Nein
Stromversorgung 230 V AC
Tast-Betrieb Nein
Schalt-Betrieb Ja
Mit Funkhandsender Ja
Mit Funkcodiergerät Nein
Mit Funktaster Nein
Anzahl der Relais 1
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe Beige
Transparent Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP21
Schutzart (NEMA) sonstige
Funkfrequenz 2400 MHz
Modulation UKW (FM)
Rollingcode-System Ja
Anzahl der Befehle 0
Kompatibel mit Apple HomeKit Ja
Kompatibel mit Google Assistant Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Breite 76 mm
Höhe 76 mm
Tiefe 51 mm
Einbautiefe 31 mm
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur 0-45 °C
Standby Verbrauch 0.1 mA
Nulleiter verplichtend Ja
Stress-Test Konform (1000V) Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Enthält Batterie oder Akku Nein
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Energieverteilung
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

4 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE11208AA_AT.pdf pdf (1.21 Mo)
Bedienungsanleitung
LE11208AA_HUB_ECO.pdf pdf (1.2 Mo)
Technisches Datenblatt
F02487EN-00.pdf pdf (0.2 Mo)
Bedienungsanleitung
LE11208AA_DE.pdf pdf (1.21 Mo)
4 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung