Direkt zum Inhalt
Logo print

Vernetzter Rollladenschalter für Niloe Step with Netatmo; Farbe: Schwarz

Niloe Step Legrand

Vernetzter Rollladenschalter für Niloe Step with Netatmo; Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 863844 EAN. 3414972460705
Rabattgruppe : 19
64,50 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Ja
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme Zigbee
Funk bidirektional Ja
Montageart Unterputz
Breite in Teilungseinheiten 2
Mit Busankopplung Nein
Busmodul abnehmbar Nein
Vor Ort-/Handbedienung Ja
Mit LED-Anzeige Ja
Anzahl der Eingänge 4
Schaltstrom ohmsch 2 A
Max. Schaltleistung 500 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge 1
Funktion Schalten Ja
Stromart AC
Schutzart (IP) IP41
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Breite 75.8 mm
Höhe 75.8 mm
Tiefe 46 mm
Einbautiefe 33 mm
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur 0-45 °C
Nennspannung 100-240 V
Frequenz 50-60 Hz
Standby Verbrauch 2.1 mA
Nulleiter verplichtend Ja
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Stress-Test Konform (1000V) Nein
Farbe schwarz
RAL-Nummer 9017
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Anschlussart Schraubklemme
Anzahl Klemmen 4
Kapazität der Klemme 1.5-2.5 mm²
Enthält Batterie oder Akku Nein
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Verschlussverwaltung
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE13860AA_DE.pdf pdf (1.45 Mo)
Bedienungsanleitung
LE13860AB_DE.pdf pdf (1.89 Mo)