Direkt zum Inhalt
Logo print

Vernetzter Wandsender 1-fach zum Schalten der Beleuchtung von Niloe Step with Netatmo, Farbe: Sand

Niloe Step Legrand

Vernetzter Wandsender 1-fach zum Schalten der Beleuchtung von Niloe Step with Netatmo, Farbe: Sand

Best.-Nr. 863906 EAN. 3414972449090
Rabattgruppe : 19
39,30 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Funkfrequenz 2400 MHz
Rollingcode-System Ja
Codelänge (Bit) 128
Reichweite 185 m
Anzahl der Befehle 2
Mit Funkhandsender Ja
Funktaster unter Putz Nein
Funktaster auf Putz Ja
Mit Funkcodiergerät Ja
Schutzart (IP) IP20
Tastatur-Schutzabdeckung Nein
Stromversorgung Batterie
Breite 75.8 mm
Höhe 75.8 mm
Tiefe 13 mm
Einbautiefe 0 mm
Schlagfestigkeit IK02
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur 0-45 °C
Standby Verbrauch 0 mA
Nulleiter verplichtend Nein
Stress-Test Konform (1000V) Nein
Farbe Beige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Montageart Aufputz
Enthält Batterie oder Akku Ja
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Beleuchtungsverwaltung
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE13857AA_DE.pdf pdf (0.34 Mo)