Direkt zum Inhalt
Logo print

Verschraubung M16 D=10 PVC Grau

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Verschraubung M16 D=10 PVC Grau

Best.-Nr. 382921 EAN. 3414970347541
Rabattgruppe : 78
3,29 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nenndurchmesser 10 mm
Schutzart (IP) IP55
Ausführung gerade
Bauform Außengewinde
Gewindeanschlussgröße M16 x 1,5
Gewindelänge 10 mm
Einteilig Nein
Gesamtlänge 25 mm
Farbe grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000066.pdf pdf (0.59 Mo)