Direkt zum Inhalt
Logo print

Verschraubung PG13,5 D=15 PA6 Grau

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Verschraubung PG13,5 D=15 PA6 Grau

Best.-Nr. 382914 EAN. 3414970347428
Rabattgruppe : 78
3,10 € / Stück Verpackungseinheit 10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nenndurchmesser 16 mm
Schutzart (IP) IP55
Ausführung gerade
Bauform Außengewinde
Gewindeanschlussgröße PG13,5
Gewindelänge 13 mm
Einteilig Nein
Gesamtlänge 34 mm
Farbe grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000066.pdf pdf (0.59 Mo)