Direkt zum Inhalt
Logo print

Wandflansch für Kabelschott EZD33T, 1 fach, rund

Kabelschott Legrand

Wandflansch für Kabelschott EZD33T, 1 fach, rund

Best.-Nr. CM250240 EAN. 3414971328433
Rabattgruppe : 63
188,35 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung sonstige
Form rund
Außenhöhe 140 mm
Außenbreite 140 mm
Außendurchmesser 140 mm
Plattenstärke/Produktlänge 266 mm
Zubehör erforderlich Ja
Inhalt Eimer/Sack 0 kg
Inhalt Dose/Kartusche 0 ml

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0702EN-02.pdf pdf (5.43 Mo)
1 Dokument