Direkt zum Inhalt
Logo print

Wandflansch für Kabelschott EZD44T, 1 fach, rechteckig

Kabelschott Legrand

Wandflansch für Kabelschott EZD44T, 1 fach, rechteckig

Best.-Nr. CM250230 EAN. 3414971328426
Rabattgruppe : 63
500,20 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung sonstige
Form viereckig
Außenhöhe 237 mm
Außenbreite 178 mm
Plattenstärke/Produktlänge 356 mm
Zubehör erforderlich Ja
Inhalt Eimer/Sack 0 kg
Inhalt Dose/Kartusche 0 ml

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0702EN-02.pdf pdf (5.43 Mo)
1 Dokument