Direkt zum Inhalt
Logo print

Wandladestation 22kW-32A, Mode 3, Typ 2, 3-phas. IP44/IK08 für 1EV,DC-Fehlerstromerkennung,RFID,Com-Kit

Green'Up Legrand

Wandladestation 22kW-32A, Mode 3, Typ 2, 3-phas. IP44/IK08 für 1EV,DC-Fehlerstromerkennung,RFID,Com-Kit

Best.-Nr. 059007 EAN. 3414972345286
Rabattgruppe : 34
1.902,00 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Anschluss Anlagenseite 3-phasig
Nennanschlussleistung 22 kW
Anzahl der Ladepunkte 1
Max. Leistung pro Ladepunkt 22 kW
Breite 295 mm
Höhe 365 mm
Tiefe 140 mm
Montageart Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS 0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS 0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 1
Anzahl der Ladekupplungen GB AC 0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC 0
Anzahl der Ladesteckdosen GB 0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO 0
Anzahl der CEE-Steckdosen 0
Mit Hausanschlusskasten (HAK) Nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen 0
Anzahl der FI-Schalter Typ A 0
Länge des Ladekabels 0 m
Anzahl der FI-Schalter Typ B 0
Mit Leistungsschutzschalter Nein
Mit Energiezähler Nein
Mit Display Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Schutzart (IP) IP44
Schlagfestigkeit IK08
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur -25-50 °C
Lagertemperatur -25-70 °C
Nennspannung 380-415 V
Farbe weiß
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Bluetooth , Modbus , Netzwerk , Wifi network , OCPP 1.6J
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Google Play Store , Apple Store
Lenkmethode Web-Software
Mit Sprachbefehl Nein
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Über die Internet-Box vernetzbar Nein
Anwendungsname EV Charge
Produktnutzungsfunktion Energieverteilung
Programmierbar Ja

Dokumentation

7 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE13563AA-02-LIGHT.pdf pdf (4.4 Mo)
Technisches Handbuch
UG19002_UG_OCPP-EN.pdf pdf (2.93 Mo)
Bedienungsanleitung
LE13563AA-02-FULL.pdf pdf (8.99 Mo)
Bedienungsanleitung
LE10645AA-06.pdf pdf (1.24 Mo)
Leitfaden zur Wartung
EXB23029_EN.pdf pdf (2.7 Mo)
Technisches Handbuch
EXB23046_EN.pdf pdf (2.63 Mo)
1 Dokument
Firmware