Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

X-Light 180, 100 Lumen, 3 Stunden, Bereitschaftsleuchte, IP42, mit Label

X-Light 180 Legrand

X-Light 180, 100 Lumen, 3 Stunden, Bereitschaftsleuchte, IP42, mit Label

Best.-Nr. 660060 EAN. 3414972239011
Rabattgruppe : 00
49,55 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Wandanbau/Deckenanbau
Funktion Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart Aufkleber
Art der Kennzeichnung einseitig
Mit Piktogramm Ja
Überwachungseinrichtung ohne
Geeignet für Bereitschaftsschaltung Ja
Mit Fernschalteranschluss Nein
Mit Fernbedienung Nein
Einspeisung dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit NiCd
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4
Fassung ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe 1
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse 9003
Gehäusefarbe weiß
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Spannungsart AC/DC
Nennspannung 230-230 V
Nennstrom 26-26 mA
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Schutzart (IP) IP42
Schlagfestigkeit IK07
Schutzklasse II
Brandschutz "D" Nein
Max. Systemleistung 1.9 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 100 lm
Farbtemperatur 5000-5700 K
Nennbetriebsdauer 3-3 h
Breite 104 mm
Höhe/Tiefe 40 mm
Länge 202 mm
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl 4
Leiterquerschnitt 1.5 mm²
Anschlussart Schraubanschluss
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-50 °C
Frequenz 50-60 Hz
Geschätzte Lebensdauer des Leuchtmittels 100000 h
Nulleiter verplichtend Ja
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Halogenfrei Ja
Kapazität der Klemme 1.5-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Mit Signallampe Nein
Max Kabeldurchmesser 12 mm
Vertikaler Befestigungsmittenabstand 55-65 mm
Horizontaler Befestigungsmittelabstand 80-90 mm
Kabelführung Nicht anwendbar
Kabelbinder/Klemmschelle kompatibel mit Nicht anwendbar
Kontrollmodus Verkabelt
Enthält Batterie oder Akku Ja
Adressierbar Nein
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
S000118530ES_5.pdf pdf (3.63 Mo)
Bedienungsanleitung
LE13939AA.pdf pdf (0.35 Mo)
Bedienungsanleitung
LE13295AC.pdf pdf (0.58 Mo)
1 Dokument
Datei Lichtstreuung
LG-660060.zip zip (0.01 Mo)
2 Dokumente
4 Dokumente
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung