Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

X-Light 180 Installationsbox für Zwischendecke und Hohlwand

X-Light 180 Legrand

X-Light 180 Installationsbox für Zwischendecke und Hohlwand

Best.-Nr. 660195 EAN. 3414972242226
Rabattgruppe : 00
6,55 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Art des Zubehörs/Ersatzteils Einbaurahmen
Zubehör Ja
Ersatzteil Nein
Transparent Nein
Farbe weiß
Werkstoff Kunststoff
Länge 202 mm
Breite 128.5 mm
Höhe 54 mm
Einbautiefe 50 mm
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-50 °C
RAL-Nummer 9003
Montageart Unterputz

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE13366AB.pdf pdf (0.12 Mo)