Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

X-Light 360, 350 Lumen, 1 Stunden, Bereitschafts- und Dauereinzelbatterieleuchte, IP42, Autotest

X-Light 360 Legrand

X-Light 360, 350 Lumen, 1 Stunden, Bereitschafts- und Dauereinzelbatterieleuchte, IP42, Autotest

Best.-Nr. 660145 EAN. 3414972239479
Rabattgruppe : 00
57,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Einbau
Funktion Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart sonstige
Art der Kennzeichnung einseitig
Mit Piktogramm Nein
Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest
Geeignet für Bereitschaftsschaltung Ja
Geeignet für Dauerschaltung Ja
Mit Fernschalteranschluss Nein
Mit Fernbedienung Nein
Einspeisung dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit NiMh
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 8
Fassung ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe 1
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse 9003
Gehäusefarbe weiß
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Spannungsart AC/DC
Nennspannung 230-230 V
Nennstrom 150-150 mA
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Schutzart (IP) IP42
Schlagfestigkeit IK07
Schutzklasse II
Brandschutz "D" Nein
Max. Systemleistung 1.9 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 350 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb 100 lm
Farbtemperatur 5000-5700 K
Nennbetriebsdauer 1-1 h
Höhe/Tiefe 44.5 mm
Außendurchmesser 125 mm
Einbauhöhe/-tiefe 42 mm
Einbaudurchmesser 110 mm
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl 5
Leiterquerschnitt 1.5 mm²
Anschlussart Schraubanschluss
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-50 °C
Frequenz 50-60 Hz
Geschätzte Lebensdauer des Leuchtmittels 100000 h
Nulleiter verplichtend Ja
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Halogenfrei Ja
Kapazität der Klemme 1.5-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Mit Signallampe Nein
Max Kabeldurchmesser 12 mm
Kabelführung Nicht anwendbar
Kabelbinder/Klemmschelle kompatibel mit Nicht anwendbar
Kontrollmodus Verkabelt
Enthält Batterie oder Akku Ja
Adressierbar Nein
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

3 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE13296AD.pdf pdf (0.56 Mo)
Technisches Datenblatt
S000118533EN_3.pdf pdf (3.93 Mo)
Technisches Datenblatt
S000118533EN_2.pdf pdf (3.92 Mo)
1 Dokument
Datei Lichtstreuung
LG-660145.zip zip (0.02 Mo)
1 Dokument
4 Dokumente
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
AENOR-007/001913 (0.84 Mo)
Konformitätserklärung
ENEC-ENEC/001218 (0.48 Mo)