Legrand Kombiableiter für Sammelschienensystem, T1+T2,Iimp 7,5kA, 3+0 Schaltung, TNC
exkl. MwSt.
Legrand Kombiableiter für Sammelschienensystem, T1+T2,Iimp 7,5kA, 3+1 Schaltung, TT/TNS
exkl. MwSt.
Legrand Kombiableiter für Sammelschienensystem, T1+T2,Iimp 7,5kA, 3+0 Schaltung, TNC,Fernmeldekontakt+Spannungsabgriff
exkl. MwSt.
Legrand Kombiableiter für Sammelschienensystem,T1+T2,Iimp 7,5kA, 3+1 Schaltung, TT/TNS,Fernmeldekontakt+Spannungsabgriff
exkl. MwSt.
Legrand Kombiableiter für Sammelschienensystem, T1+T2,Iimp 12,5kA, 3+0 Schaltung, TNC
exkl. MwSt.
Legrand Kombiableiter für Sammelschienensystem, T1+T2,Iimp 12,5kA, 3+1 Schaltung, TT/TNS
exkl. MwSt.
Legrand Kombiableiter für Sammelschienensystem, T1+T2,Iimp 12,5kA, 3+0 Schaltung, TNC,Fernmeldekontakt+Spannungsabgriff
exkl. MwSt.
Legrand Kombiableiter für Sammelschienensystem,T1+T2,Iimp 12,5kA,3+1 Schaltung, TT/TNS,Fernmeldekontakt+Spannungsabgriff
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter mit integr.Vorsicherung Typ2+3, 3+1 Schalt.,12kA, Isc 10kA
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 1P, 230/400 VAC, Imax 20 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 2+0 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 20 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 4+0 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 20 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 1+1 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 20 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 3+1 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 20 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 1P, IT-Systeme, 230/400 VAC, Imax 40 kA,(Uc)440 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 3P, IT-Systeme, 230/400 VAC, Imax 40 kA,(Uc)440 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 4P, IT-Systeme, 230/400 VAC, Imax 40 kA,(Uc)440 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 1P, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 2+0 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 3+0 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 4+0 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 1+1 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 3+1 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Kombiableiter Typ 1+2, 1-polig, 230/400 VAC, Iimp 8 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.