-
Nennspannung
-
Zusammenstellung
-
Bussystem KNX
-
Zusammenstellung
-
Transparent
-
Bussystem KNX-Funk
-
Geeignet für Pulsdrücker
-
Transparent
-
Werkstoff
-
Bussystem Funkbus
-
Geeignet für Rollladenschalter
-
Bemessungsstrom
-
Stromart
-
Bemessungsstrom
-
Bemessungsstrom
-
Bussystem Funkbus
-
Werkstoffgüte
-
Bussystem LON
-
Betriebsspannung
-
Bussystem Powernet
-
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter
-
Anzahl der Kanäle
-
Andere Bussysteme
-
Anzahl der Kanäle
-
Andere Bussysteme
-
Oberflächenschutz
-
Funk bidirektional
-
Oberflächenschutz
-
Im Gehäuse
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Montageart
-
Montageart
-
Funktaster unter Putz
-
Im Röhrensockelgehäuse
-
Schutzart (NEMA)
-
Mit LED-Anzeige
-
Mit LED-Anzeige
-
Montageart
-
Breite in Teilungseinheiten
-
Montageart
-
Tierschneise
-
Funktaster auf Putz
-
Als Modul/Platine
-
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
-
Stromversorgung
-
Nebenstelleneingang
-
Stromversorgung
-
Mit Busankopplung
-
Anzahl der Eingänge
-
Nebenstelleneingang
-
Lichtwertspeicher
-
Lichtwertspeicher
-
Busmodul abnehmbar
-
Tastatur-Schutzabdeckung
-
Tast-Betrieb
-
Verwendbar mit Taste
-
Verwendbar mit Taste
-
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal
-
Befestigungsart
-
Verwendbar mit Bewegungsmelder
-
Schalt-Betrieb
-
Befestigungsart
-
Demontageschutz
-
Demontageschutz
-
Optimale Montagehöhe
-
Mit Funkhandsender
-
Verwendbar mit Präsenzmelder
-
Vor Ort-/Handbedienung
-
Treppenhausüberwachung
-
Mit Funkcodiergerät
-
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer
-
Mit Funkcodiergerät
-
Schaltstrom ohmsch
-
Updatefähig
-
Reichweite
-
Verwendbar mit Funktaste
-
Mit Funktaster
-
Max. Reichweite zu einer Seite
-
Verwendbar mit IR-Taste
-
Geeignet für Schalter
-
Anzahl der Relais
-
Ausführung der Oberfläche
-
Ausführung der Oberfläche
-
Geeignet für Dimmer
-
Geeignet für Schutzart (IP)
-
Max. Anzahl der Jalousieausgänge
-
Max. Reichweite frontal
-
Geeignet für Jalousieschalter
-
Funktion Schalten
-
Protokoll
-
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Providerabhängig
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Visualisierung
-
Web-Server
-
Funk-Schnittstelle
-
Schaltleistung
-
Schaltleistung
-
Schaltleistung
-
Schaltleistung
-
IR-Schnittstelle
-
Ansprechhelligkeit einstellbar
-
Betriebsartenschalter
-
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
-
Ausschaltverzögerung selbstlernend
-
Funkfrequenz
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Modulation
-
Rollingcode-System
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
Codelänge (Bit)
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Anzahl der Befehle
-
Anzahl der Befehle
-
Anzahl der Befehle
-
Anzahl der Befehle
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Schaltleistung
-
Min. Einschaltdauer
-
Max. Einschaltdauer
-
Erfassungswinkel horizontal
-
Max. Schaltleistung
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Einbautiefe
-
Einbautiefe
-
Einbautiefe
-
Einbautiefe
-
Einbautiefe
-
Einbautiefe
-
Einbautiefe
-
Schlagfestigkeit
-
Schlagfestigkeit
-
Schutzart (IP)
-
Schutzart (IP)
-
Schutzart (IP)
-
Schutzart (IP)
-
Einsatztemperatur
-
Einsatztemperatur
-
Lagertemperatur
-
Lagertemperatur
-
Spannungsart
-
Spannungsart
-
Nennspannung
-
Frequenz
-
Standby Verbrauch
-
Standby Verbrauch
-
Standby Verbrauch
-
Standby Verbrauch
-
Standby Verbrauch
-
Standby Verbrauch
-
Standby Verbrauch
-
Standby Verbrauch
-
Standby Verbrauch
-
Standby Verbrauch
-
Nulleiter verplichtend
-
Nulleiter verplichtend
-
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen
-
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen
-
Lastart
-
Lastart
-
Stress-Test Konform (1000V)
-
Farbe
-
Farbe
-
Farbe
-
Farbe
-
Farbe
-
RAL-Nummer
-
RAL-Nummer
-
RAL-Nummer
-
RAL-Nummer
-
Halogenfrei
-
Antibakterielle Behandlung
-
Anschlussart
-
Anschlussart
-
Anschlussart
-
Anzahl Klemmen
-
Anzahl Klemmen
-
Anzahl Klemmen
-
Kapazität der Klemme
-
Kapazität der Klemme
-
Verbindungsart
-
Verbindungsart
-
Aderquerschnitt
-
Textfeld/Beschriftungsfläche
-
USB-Anschluss
-
Adressierbar
-
Enthält Batterie oder Akku
-
Enthält Batterie oder Akku
-
Verbundenes Objekt
-
Art der Steuerung
-
Art der Steuerung
-
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen
-
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen
-
Lenkmethode
-
Mit Sprachbefehl
-
Programmierbar
-
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls
-
Über die Internet-Box vernetzbar
-
Kompatible Sprachassistenten
-
Kompatible Sprachassistenten
-
Kompatible Sprachassistenten
-
Anwendungsname
-
Produktnutzungsfunktion
-
Produktnutzungsfunktion
-
Produktnutzungsfunktion
-
Produktnutzungsfunktion
-
Produktnutzungsfunktion
-
Batterie oder Akku (Pack 1)
-
Verordnungstyp (Pack 1)
-
Lage Pack 1
-
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1)
-
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1)
-
IEC code (Pack 1)
-
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1)
-
Anzahl Pack 1
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Anzahl Pack 1
-
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1)
-
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1)
-
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1)
-
Lage Pack 1
-
IEC code (Pack 1)
Vernetzter Schalter/Dimmer 150 W mit Neutralleiteranschluss (3-Leiter) für Valena Life with Netatmo; Farbe: Ultraweiss
exkl. MwSt.
Vernetzter Schalter/Dimmer 150 W mit Neutralleiteranschluss (3-Leiter) für Valena Life with Netatmo; Farbe: Aluminium
exkl. MwSt.
Vernetzter Schalter/Dimmer 150 W mit Neutralleiteranschluss (3-Leiter) für Valena Allure with Netatmo; Farbe: Ultraweiss
exkl. MwSt.
Vernetzter Schalter/Dimmer 150W mit Neutralleiteranschluss (3-Leiter) für Valena Allure with Netatmo; Farbe: Mandelweiss
exkl. MwSt.
Vernetzter Schalter/Dimmer 150 W mit Neutralleiteranschluss (3-Leiter) für Valena Allure with Netatmo; Farbe: Aluminium
exkl. MwSt.
Vernetzter Schalter/Dimmer 150 W mit Neutralleiteranschluss (3-Leiter) für Valena Allure with Netatmo; Farbe: Schwarz
exkl. MwSt.
Vernetzter Schalter/Dimmer 150 W mit Neutralleiteranschluss (3-Leiter) für Valena Allure with Netatmo; Farbe: Perlmutt
exkl. MwSt.
Vernetzter drahtloser Szenentaster zum Abruf von 4 definierbaren Szenen für Valena Life with Netatmo, Farbe: Ultraweiß
exkl. MwSt.
Vernetzter drahtloser Szenentaster zum Abruf von 4 definierbaren Szenen für Valena Life with Netatmo, Farbe: Mandelweiß
exkl. MwSt.
Vernetzter drahtloser Szenentaster zum Abruf von 4 definierbaren Szenen für Valena Life with Netatmo, Farbe: Aluminium
exkl. MwSt.
Valena Life with Netatmo Serienschalter 2 x 250W pro Kanal Farbe: Ultraweiss
exkl. MwSt.
Valena Life with Netatmo Serienschalter 2 x 250W pro Kanal Farbe: Mandelweiss
exkl. MwSt.
Valena Allure with Netatmo Serienschalter 2 x 250W pro Kanal Farbe: Mandelweiss
exkl. MwSt.
Valena Allure with Netatmo Serienschalter 2 x 250W pro Kanal Farbe: Aluminium
exkl. MwSt.
Valena Allure with Netatmo Serienschalter 2 x 250W pro Kanal Farbe: Perlmutt
exkl. MwSt.
Vernetzter drahtloser Szenentaster zum Abruf 4 definierbarer Szenen für Valena Allure with Netatmo, Farbe: Ultraweiß
exkl. MwSt.
Vernetzter drahtloser Szenentaster zum Abruf 4 definierbarer Szenen für Valena Allure with Netatmo, Farbe: Mandelweiß
exkl. MwSt.
Vernetzter drahtloser Szenentaster zum Abruf 4 definierbarer Szenen für Valena Allure with Netatmo, Farbe: Aluminium
exkl. MwSt.
Vernetzter drahtloser Szenentaster zum Abruf 4 definierbarer Szenen für Valena Allure with Netatmo, Farbe: Schwarz
exkl. MwSt.
Vernetzter drahtloser Szenentaster zum Abruf 4 definierbarer Szenen für Valena Allure with Netatmo, Farbe: Perlmutt
exkl. MwSt.
Vernetzter Schalter/Dimmer 150 W mit Neutralleiteranschluss (3-Leiter) für Valena Life with Netatmo; Farbe: Schwarz
exkl. MwSt.
Vernetzte Schutzkontakt-Steckdose 16A mit erhöhtem Berührungsschutz für Valena Life with Netatmo; Farbe: Schwarz
exkl. MwSt.
Vernetzter Schalter mit Dimmeroption ohne Neutralleiteranschluss für Valena Life with Netatmo; Farbe: Schwarz
exkl. MwSt.
Vernetzter Serienschalter 2 x 250 W für Valena Life with Netatmo, Farbe: Schwarz
exkl. MwSt.