Aufputz-Kleinverteiler Ekinoxe, Signalweiß, IP30, 8 Module, 180x190x83mm (HxBxT)
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Aufputz-Kleinverteiler Ekinoxe, Signalweiß, IP30, 8 Module, 180x190x83mm (HxBxT)
Best.-Nr. 001308
EAN.
3245060013080
Rabattgruppe : 44
33,25 €
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
Montageart | Aufputz |
---|---|
Anzahl der Reihen | 1 |
Breite in Teilungseinheiten | 9 |
Art der Abdeckung | Deckel |
Ausführung Deckel | mit Ausschnitt |
Transparenter Deckel/Tür | Nein |
Signaldurchlassende Tür | Ja |
Mit Schloss | Nein |
Art der Schließung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Einbautiefe | 79 mm |
Einbauhöhe | 176 mm |
Einbaubreite | 186 mm |
Innentiefe | 47.5 mm |
Erdungsklemmenblock | Ja |
Neutralleiterklemmenblock | Nein |
DIN-Schiene | Ja |
---|---|
Mit Montageplatte | Nein |
Anbaumöglichkeit | Nein |
EMV-Ausführung | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Schutzart (IP) | IP30 |
Höhe | 180 mm |
Breite | 190 mm |
Tiefe | 83 mm |
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) | 9 |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Dokumentation
WÄHLEN SIE EINE AKTION