Unterputzverteiler Ekinoxe, mit Kunststofftür, Signalweiß, IP30, 12+2 Module, 1R
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Unterputzverteiler Ekinoxe, mit Kunststofftür, Signalweiß, IP30, 12+2 Module, 1R
Best.-Nr. 001411
EAN.
3245060014117
Rabattgruppe : 44
114,95 €
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
Montageart | Unterputz |
---|---|
Anzahl der Reihen | 1 |
Breite in Teilungseinheiten | 14 |
Art der Abdeckung | Tür |
Ausführung Deckel | geschlossen |
Art der Tür | Einfach |
Transparenter Deckel/Tür | Nein |
Signaldurchlassende Tür | Ja |
Mit Schloss | Nein |
Art der Schließung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Einbautiefe | 86 mm |
Einbauhöhe | 301 mm |
Einbaubreite | 326 mm |
Innentiefe | 47.5 mm |
Erdungsklemmenblock | Ja |
Neutralleiterklemmenblock | Nein |
---|---|
DIN-Schiene | Ja |
Mit Montageplatte | Nein |
Anbaumöglichkeit | Ja |
EMV-Ausführung | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9010 |
Schutzart (IP) | IP30 |
Höhe | 305 mm |
Breite | 330 mm |
Tiefe | 90 mm |
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) | 12 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 16.040
(1.35 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION