Direkt zum Inhalt
Logo print

Unterputzverteiler Ekinoxe, mit Kunststofftür, Signalweiß, IP30, 24+4 Module, 2R

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Unterputzverteiler Ekinoxe, mit Kunststofftür, Signalweiß, IP30, 24+4 Module, 2R

Best.-Nr. 001412 EAN. 3245060014124
Rabattgruppe : 44
149,65 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Unterputz
Anzahl der Reihen 2
Breite in Teilungseinheiten 14
Art der Abdeckung Tür
Ausführung Deckel geschlossen
Art der Tür Einfach
Transparenter Deckel/Tür Nein
Signaldurchlassende Tür Ja
Mit Schloss Nein
Art der Schließung sonstige
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Einbautiefe 86 mm
Einbauhöhe 426 mm
Einbaubreite 326 mm
Innentiefe 47.5 mm
Erdungsklemmenblock Ja
Neutralleiterklemmenblock Nein
DIN-Schiene Ja
Mit Montageplatte Nein
Anbaumöglichkeit Ja
EMV-Ausführung Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer 9010
Schutzart (IP) IP30
Höhe 430 mm
Breite 330 mm
Tiefe 90 mm
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) 24
Schlagfestigkeit IK07
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -20-70 °C
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet Nein

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02428DE_03.pdf pdf (0.58 Mo)
Technisches Datenblatt
F02428DE.pdf pdf (0.56 Mo)
Technisches Datenblatt
F02428EN_03.pdf pdf (0.57 Mo)
Bedienungsanleitung
0064U9911_14.pdf pdf (1.55 Mo)
1 Dokument
1 Dokument
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 16.040 (1.35 Mo)