Direkt zum Inhalt
Logo print

Metalltür inkl. Geräteträger, Signalweiß, für UP-Verteiler Ekinoxe 48+8Module,1R

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Metalltür inkl. Geräteträger, Signalweiß, für UP-Verteiler Ekinoxe 48+8Module,1R

Best.-Nr. 001439 EAN. 3245060014391
Rabattgruppe : 44
257,10 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Unterputz
Anzahl der Reihen 4
Breite in Teilungseinheiten 48
Art der Abdeckung Tür
Ausführung Deckel geschlossen
Art der Tür Einfach
Transparenter Deckel/Tür Nein
Signaldurchlassende Tür Ja
Mit Schloss Nein
Art der Schließung sonstige
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Einbautiefe 82 mm
Einbauhöhe 676 mm
Einbaubreite 326 mm
Innentiefe 87 mm
Erdungsklemmenblock Ja
Neutralleiterklemmenblock Ja
DIN-Schiene Nein
Mit Montageplatte Nein
Anbaumöglichkeit Nein
EMV-Ausführung Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Schutzart (IP) IP30
Höhe 680 mm
Breite 330 mm
Tiefe 86 mm
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) 48
Schlagfestigkeit IK07
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -20-70 °C
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet Nein

Dokumentation

4 Dokumente
Bedienungsanleitung
0064V21-03.pdf pdf (0.46 Mo)
Technisches Datenblatt
F02428EN_03.pdf pdf (0.57 Mo)
Technisches Datenblatt
F02428DE_03.pdf pdf (0.58 Mo)
Technisches Datenblatt
F02428DE.pdf pdf (0.56 Mo)
1 Dokument
1 Dokument
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 16.040 (1.35 Mo)